Publikovat produkty
Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
JohnsonSuisse

Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set

Treviso Dual Outlet Back To Wall Wc Set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSC950161WW
  • Skupina výrobkůTreviso
  • Skupina produktůWater Closet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)395
  • Šířka (mm)370
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie
Austrálie
Malajsie