Publikovat produkty
Bergamo Square Wall Hung WC
JohnsonSuisse
Archivovány

Bergamo Square Wall Hung WC

Bergamo Square Wall Hung WC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSDBQ010WW
  • Skupina výrobkůBergamo
  • Skupina produktůWater Closet
  • TypObjekt
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)355
  • Hloubka (mm)515
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures