Publikovat produkty
Swift Wall Soap Dispenser Glass
JohnsonSuisse

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGDC150105
  • Skupina výrobkůSwift
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)156
  • Šířka (mm)78
  • Hloubka (mm)122
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)0.54
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Kód UNSPSC52171001
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Popis Uniclass 2015Soap dispensers
  • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
  • Název OmniClassHand Soap Dispensers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Oceánie Asie