Publikovat produkty
Swift Robe Hook
JohnsonSuisse

Swift Robe Hook

Robe hook - Can be installed with screws
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGDC150121
  • Skupina výrobkůSwift
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)55
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)0.125
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Kód UNSPSC52171001
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Oceánie Asie