Publikovat produkty
Quado 600 wall basin
JohnsonSuisse

Quado 600 wall basin

Wall-hung basin can be supplied with matching shroud or bottle trap to be compliant to AS1428.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJ3164-1
  • Skupina výrobkůQuado
  • Skupina produktůBasins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)445
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vBulharsko
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins

Dostupnost regionu

Oceánie Asie