Publikovat produkty
Life Electronic Urinal Back Entry
JohnsonSuisse

Life Electronic Urinal Back Entry

Back water entry urinal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaJ6010
  • Skupina výrobkůLife
  • Skupina produktůUrinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)660
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Oceánie Asie