Publikovat produkty
V-Jet Hand Dryer
JohnsonSuisse

V-Jet Hand Dryer

4.0 z 5 hvězdiček4.0(6 recenze)
Premium - high performance hand dryer with improved air distribution slots
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNHD01305-S
  • Skupina výrobkůNofer
  • Skupina produktůHand & Hair Dryers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)617
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)195
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)9.55
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Popis Uniclass 2015Hand driers

Dostupnost regionu

Oceánie Asie