Publikovat produkty
Andermatt Squatting Pans
JohnsonSuisse

Andermatt Squatting Pans

4.6 z 5 hvězdiček4.6(14 recenze)
Andermatt Squatting Pans
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBACAM000WW
  • Skupina výrobkůAndermatt
  • Skupina produktůSquatting Pan
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)345
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie