Publikovat produkty
Asti 1" cross handle stop valve with flange
JohnsonSuisse

Asti 1" cross handle stop valve with flange

Asti 1" cross handle stop valve with flange
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBFA300673CP
  • Skupina výrobkůAsti-N
  • Skupina produktůFaucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-11
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)69
  • Hloubka (mm)122
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie