Publikovat produkty
Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
JohnsonSuisse

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBFA301216CP
  • Skupina výrobkůShower Column
  • Skupina produktůShower Column
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-11
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)349
  • Hloubka (mm)604
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie