Publikovat produkty
Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
    JohnsonSuisse

    Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Bergamo Square Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWBSABQ101WW
    • Skupina výrobkůWall Hung
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-12-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)170
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vMalajsie
    • Vyrobeno vMalajsie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Oceánie Asie