Publikovat produkty
Boston 500mm Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Boston 500mm Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Boston 500mm Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSABS201WW
  • Skupina výrobkůWall Hung
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)210
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)430
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie