Publikovat produkty
Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Treste Wall Hung Basin Set - One Centre Taphole
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSC950212WW
  • Skupina výrobkůTrieste
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)150
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks