Publikovat produkty

Monaco Wall Hung WC
JohnsonSuisse

Monaco Wall Hung WC

Monaco Wall Hung WC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSDMO100WW
  • Skupina výrobkůMonaco
  • Skupina produktůWater Closet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)360
  • Hloubka (mm)570
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Popis Uniclass 2015Toilets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie