Publikovat produkty
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
JohnsonSuisse

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBSS600001WW
  • Skupina výrobkůCres
  • Skupina produktůBathtub
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-12-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)395
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Oceánie Asie