Publikovat produkty
Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal
JohnsonSuisse

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWBT9XXXXXWW
  • Skupina výrobkůTavenna
  • Skupina produktůUrinal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)305
  • Hloubka (mm)385
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vMalajsie
  • Vyrobeno vMalajsie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals