Publikovat produkty
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
    JORDAHL

    JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB

    The JORDAHL® profiled metal sheet channels are the optimum solution for attaching trapezoidal sheet metal to reinforced concrete components without damaging the load-bearing components. The system consists of the channel types JTB-AR and JTB-uni.
    Specifikace
      • Slimline anchors that easily adapt to the reinforcement
      • Quick installation in one step
      • Flush with the surface and directly concreted into the load-bearing component
      • Suitable for installation in all usual building situations
      • Guaranteed load-bearing capacity by building approval
      • Type JTB-AR: for easy installation and an easier fit in existing reinforcement cages
      • Type JTB-uni: for quick installation, also for heavily reinforced components. Lowest storage space requirement, they can be stacked on top of each other.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaprofiled-metal-sheet-channels-jtb
    • Skupina výrobkůFastening
    • Skupina produktůMetall Sheet Channel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálZinek
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
    • Klasifikace IFCMechanický upevňovací prvek
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • Číslo OmniClass23-13 23 11 11
    • Název OmniClassCast In Anchorages

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Severní Amerika