Publikovat produkty
JI SF Wall 1000 (Plank profile)
JI SF Wall 1000 (Plank profile)
JI SF Wall 1000 (Plank profile)
JI SF Wall 1000 (Plank profile)
JI SF Wall 1000 (Plank profile)
JI SF Wall 1000 (Plank profile)
JI SF Wall 1000 (Plank profile)
JI SF Wall 1000 (Plank profile)
    Joris Ide

    JI SF Wall 1000 (Plank profile)

    JI SF Wall 1000 (Plank profile) is an insulating panel with secret-fixings. This cladding panel can be installed both vertically and horizontally. The sandwich panel consists of a lightly profiled outer steel sheet, a core of polyisocyanurate (PIR) foam without harmful CFC-HCFC compounds, and a lightly profiled inner steel sheet. These walls are a suitable solution for your projects in the agricultural, industrial, and commercial sectors.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaji-sf-wall-1000-plank-profile
    • Skupina výrobkůPIR Wall Panels
    • Skupina produktůPIR Wall Panels
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)2500
    Související
    • Hlavní materiál2C Polyuretan
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    • Čistá hmotnost (kg)11.42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Sendvičové panely