Publikovat produkty
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
    JUNG

    Switch range LS 1912

    LS 1912

    The rocker switch replaced the rotary switch around the beginning of the 1920s. As well as functionality, the straightforward, easy to use switch has an aesthetic level for the first time.

    Purist design and innovation have been combined at JUNG since 1912 – with LS 1912, the company is continuing this tradition and applying it in a modern way. The switches can be combined with the frames of the LS range; the name of the new switch is a tribute to the foundation year of JUNG.

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • Material: Metal

      Colour Metal: 

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)                                
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads) 
      • dark (aluminium lacquered)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed)

      Shapes switch rocker:

      • Cylinder, Cones, Cubes
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswitch-range_ls-1912
    • Skupina výrobkůSwitches and Sockets
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-10-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)81
    • Šířka (mm)81
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC000011
    • Název ETIMControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
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
    Podobné produkty