Publikovat produkty
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
    JUNG

    Switch range A FLOW

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(12 recenze)

    For young living: A FLOW

    The design of A FLOW blends harmoniouskly into a wide variety of furnishing styles. The new line of the A range is ideally suited for young living.

    Young, modern and adaptable

    A FLOW remains appropriate even if tastes change. The new design is characterised by a light and harmonious configuration.

    Simply harmonious:

    Characteristic, lightly rounded edges and four timeless colours: The new addition to the A range is available in white, black, anthracite (matt) and aluminium look. A FLOW is produced in breakproof thermoplastic.

    Form and function

    The variety of functions of A FLOW covers all areas of modern electrical installation perfectly: from light, temperature, shutters or music to Smart Home solutions.

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • Material: Thermoplastic

      Please combine preferably with thermoplastic (unbreakable, high-gloss) covers. 

      Frame size:

      • 1-gang: 85 mm x 85 mm
      • 2-gang: 85 mm x 156 mm
      • 3-gang: 85 mm x 227 mm
      • 4-gang: 85 mm x 298 mm
      • 5-gang: 85 mm x 369 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswitch-range_a-flow
    • Skupina výrobkůSwitches and Sockets
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-09-15
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)85
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL