Publikovat produkty
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
    JUNG

    Switch range LS 990 in genuine metal

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)

    The classic among the flat switches

    Thanks to its high quality and clear shape, the LS 990 switch range has already proved its worth for more about 50 years. The classic form of this switch with its narrow frame fits harmoniously into any surroundings. Purist elegance in thermosetting plastic or genuine metal lend this series a touch of class. A wide variety of applications are possible thanks to the wide functional spectrum. Thus, architecturally demanding visions can be consistently put into practice. The single to fivefold frames can be fitted horizontally or vertically.

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • Material: Metal

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads)
      • anthracite (aluminium lacquered)
      • dark (aluminium lacquered)
      • chrome (metal chrome-plated)
      • gold-coloured (Metal with PVD coating in gold colour)
      • gold-plated (metal with 24 carat)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed,
      • 240 granulation varnish on both sides for anticorrosive coation)
      • antique brass (CuZn37 brushed with 240 granulation black-oxide finished brushed with 2nd 180 granulation varnish on both sides for anticorrosive coating)

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
      • 4-gang 294 mm x 81 mm
      • 5-gang 365 mm x 81 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswitch-range_ls-990-metal
    • Skupina výrobkůSwitches and Sockets
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-05-19
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)81
    • Šířka (mm)81
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Podobné produkty