Publikovat produkty
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
    JUNG

    Switch range WG 800

    Plenty of space for the wiring

    Fully perfected in terms of form and function, weather-proof and largely UV-resistant, and made of unbreakable thermosettting plastic: The WG 800 that is also protected against sprayed water can be illuminated and lettered throughout and sets new standards for professional electrical installation work through the ample amount of space allowed for the wiring.

    Spojte se se značkou JUNG

    Specifikace
    • Material: Thermoplastic

      Housing Colours:

      • grey (similar RAL 7035)
      • Rockers Colours
      • anthracite (similar RAL 7016)

      Selected devices are available in the colours

      • anthracite (similar RAL 7016)
      • orange (similar RAL 2004)

      Dimensions:

      • Switch/socket 75 mm x 75 mm x 58 mm (WxHxD)
      • Combinations 75 mm x 151 mm x 58 mm (WxHxD)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaswitch-range_wg-800
    • Skupina výrobkůSwitches and Sockets
    • Skupina produktůBuilding Automatisation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-23
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Spínací zařízení
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001590
    • Název ETIMSwitch
    • Název UNSPSCElectrical terminals
    • Kód UNSPSC39121432
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Popis Uniclass 2015Manual control switches
    • Kód CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Číslo OmniClass23-35 31 31
    • Název OmniClassSwitchgear
    • Kód CSI UniFormat IID50
    • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    Podobné produkty