Publikovat produkty
Window with breathable leaf - Showcase
Window with breathable leaf - Showcase
Window with breathable leaf - Showcase
    K.LINE

    Window with breathable leaf - Showcase

    Inwards opening Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Specifikace
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKLAIR
    • Skupina výrobkůFrappe
    • Skupina produktůKL-FP
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2017-09-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko