Publikovat produkty
Pocket window 2 rails 4 leaves
K.LINE

Pocket window 2 rails 4 leaves

5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)
4-leaf pocket window
  • 2 tracks
  • 215mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling
Specifikace
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    • Glazing thickness of 28 or 32 mm
    • Wheelchair accessible
    • Outside and inside handles
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKLBG2R-4VTX
  • Skupina výrobkůCoulissants
  • Skupina produktůKL-BG
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-18
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
  • Klasifikace IFCOkno
  • Název UNSPSCWindows
  • Kód UNSPSC301716
  • Kód Uniclass 2015EF_25_30
  • Popis Uniclass 2015Doors and windows
  • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Číslo OmniClass23-17 13 00
  • Název OmniClassWindows
  • Kód CSI UniFormat IIB2020
  • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

Dostupnost regionu

Evropa
Francie
Portugalsko
Španělsko