Publikovat produkty
Window with breathable leaf with adjacent fixed
Window with breathable leaf with adjacent fixed
Window with breathable leaf with adjacent fixed
Window with breathable leaf with adjacent fixed
Window with breathable leaf with adjacent fixed
    K.LINE

    Window with breathable leaf with adjacent fixed

    Inwards opening Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Specifikace
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaklair-fx
    • Skupina výrobkůFrappe
    • Skupina produktůKL-FP
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie
    Portugalsko
    Španělsko