Publikovat produkty
Sliding window 3 rails 3 leaves - Showcase
Sliding window 3 rails 3 leaves - Showcase
Sliding window 3 rails 3 leaves - Showcase
    K.LINE

    Sliding window 3 rails 3 leaves - Showcase

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(9 recenze)
    3-leaf sliding window
    • 3 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Specifikace
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaKLBC3R-3VTX
    • Skupina výrobkůCoulissants
    • Skupina produktůKL-BC3R
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-11-10
    • Číslo vydání7
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Posuvné otvírání
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 00
    • Název OmniClassWindows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows