Publikovat produkty
Kåbe Original Serrated

Kåbe Original Serrated

Now we have taken a further step forward in improving effectiveness by introducing Kabe Mat Original Serrated. This is the same as Kabe Mat Original apart from the fact that the rubber strips are serrated, which improves dirt removal and reduces the risk of slipping. In addition, as the mat is double sided, drainage is improved by the serrations on the reverse side.

Kabe Mats has provided SP Materials and construction Research Institute of Sweden with mats to test and compare for scraping effect. They found that the serrated mat had a 13.4 % better scraping effect than the non serrated mat.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotakabe_org_serr
  • Skupina výrobkůEntrance mats
  • Skupina produktůKabe Mat Original
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2013-12-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálGuma
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617

Dostupnost regionu

Evropa
Švédsko