Publikovat produkty
Ash Air
Kährs

Ash Air

This single-strip ash floor from the Lux Collection delivers a refined expression with a clean, even grade and a weightless white stain. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic, fullplank look and feel. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAKA4KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaashair596427
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůLux Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálJasan
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty