Publikovat produkty
Walnut Philadelphia
Kährs

Walnut Philadelphia

The rich brown hues in this 2-strip walnut floor from the American Naturals Collection enhance the grain’s natural complexion. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance and brings out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N55VA50KW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawalnutphiladelphia585187
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůAmerican Naturals Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálOřech
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty