Publikovat produkty
Ash Stream
Kährs

Ash Stream

This single-strip, stained ash floor from the Lux Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. The pigmentation balances the light and dark contrasts in the wood and creates a dramatic impression. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AAKH4KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaashstream596846
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůLux Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty