Publikovat produkty
Oak Chevron Light brown Right Version
Kährs

Oak Chevron Light brown Right Version

4.0 z 5 hvězdiček4.0(22 recenze)
The lightly smoked finish this on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection enriches its warm toffee hue and brings a modern expression to its traditional look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XADEKWJKW18R
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakchevronlightbrown595743
  • Skupina výrobkůKährs ID
  • Skupina produktůChevron Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)1848
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (24)