Publikovat produkty
Oak Anziano
Kährs

Oak Anziano

This oiled, 3-strip floor from the Da Capo collection features an intentional colour variation in the boards, ranging from powder white to dusty brown to create a dramatic and weathered look. Water stains in combination with the knots and cracks in the boards result in a beautifully aged expression. Each plank is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks 153XCDEKWMKW190
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakanziano596861
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůDa Capo Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)1900
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty