Publikovat produkty
Oak Bronzo
Kährs

Oak Bronzo

The warm brown hues in this lightly smoked, single-strip oak floor from the Domani Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XCDEKWJKW190
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakbronzo595734
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůDomani Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)1900
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty