Publikovat produkty
Oak Nouveau Blonde
Kährs

Oak Nouveau Blonde

The semi-transparent stain on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection allows the warmer hues to come through, giving the floor a light colour balance and a classically Nordic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a traditional full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AEKP1KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoaknouveaublonde595754
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůClassic Nouveau Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty