Publikovat produkty
Oak Dusk
Kährs

Oak Dusk

This 3-strip oak floor from the Lumen Collection features saturated earth tones highlighted by a rich smoke finish, which accentuates the naturally occurring blemishes in the timber. Each board is carefully brushed to perfection, bringing out the darker nuances in the grain for a timeless, rustic expression. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed Smoked 153N3BEKF4KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakdusk596421
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůLumen Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty