Publikovat produkty
Oak Nouveau Lace
Kährs

Oak Nouveau Lace

The stain and soft contrast on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection results in an expression full of character. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain, knots and cracks and highlights the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed Microbevelled 4-sided 151NAYEKS1KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoaknouveaulace596848
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůClassic Nouveau Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty