Publikovat produkty
Oak Pallido
Kährs

Oak Pallido

The barely-there sepia stain on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection allows natural tones to show through, while highlighting a characterful formation of knots and cracks. Each board is carefully brushed to bring out the grain and four-sided beveling ensures a classic full plank look.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK10KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakpallido597264
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůBoardwalk Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty