Publikovat produkty
Oak Pima
Kährs

Oak Pima

Golden brown highlights mix with sandstone hues in this stained, 3-strip oak floor from the Tres collection resulting in a warm and classic expression. The silk lacquer finish adds lustre, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Specifikace
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NABEK7CUW 0
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakpima586475
  • Skupina výrobkůKährs Avanti
  • Skupina produktůTres Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)13
  • Šířka (mm)2423
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring