Publikovat produkty
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

The dark grain of these luxurious walnut boards in this single-strip floor from the Unity Collection is accentuated by the lighter tones of the wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikace
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagardenwalnut584933
  • Skupina výrobkůKährs Spirit
  • Skupina produktůUnity Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)125
Související
  • Hlavní materiálOřech
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring