Publikovat produkty
Oak Straw
Kährs

Oak Straw

The naturally oiled finish on this rustic, single-strip oak floor from the Artisan Collection brings out the colour variations in the timber, which range from toasted cinnamon to burnt toffee hues. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151XCDEKFZKW190
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakstraw585137
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůArtisan Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)1900
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (23)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)
3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)