Publikovat produkty
Oak Decorum
Kährs

Oak Decorum

This honey-hued 2-strip floor from the Da Capo Collection features charcoal knots and cracks for a richly rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the aged appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 152XDDEKFNKW190
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakdecorum586862
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůDa Capo Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)1900
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (23)
5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (8)
3.1 z 5 hvězdiček 3.1 (8)