Publikovat produkty
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Artisan Collection balances the warm turmeric nuances. Naturally occurring knots and cracks pepper the boards, adding depth and bringing life to the floor’s rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoaktan585138
  • Skupina výrobkůKährs Original
  • Skupina produktůArtisan Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)1900
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty