Publikovat produkty
Oak Domo
Kährs

Oak Domo

The deep golden brown hues found in this smoked 2-strip floor from the Da Capo Collection highlight its rustic expression. Knots and cracks pepper the boards, resulting in a beautifully aged effect reminiscent of reclaimed timber. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the worn appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 2-sided Brushed Smoked Handscraped 152XDDEKFPKW190
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakdomo586861
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůDa Capo Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)1900
  • Hloubka (mm)190
Související
  • Hlavní materiálDub
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty