Publikovat produkty
Oak Vedbo
Kährs

Oak Vedbo

The warm golden stain on this single-strip oak floor from the Småland Collection enhances the late autumn harvest tones in the wood, resulting in a lively expression and naturally balanced contrast. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Every board is meticulously hand-scraped, which enhances the worn appearance of the floor.
Specifikace
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped 151NCSEK01KW240
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaoakvedbo594642
  • Skupina výrobkůKährs Supreme
  • Skupina produktůSmåland Collection
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)15
  • Šířka (mm)2420
  • Hloubka (mm)187
Související
  • Hlavní materiálDub
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Dřevěná podlaha
  • Klasifikace IFCFloor
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Popis Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
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
Podobné produkty