Publikovat produkty
CENTRO DUO 1700x750x485
CENTRO DUO 1700x750x485
    KALDEWEI

    CENTRO DUO 1700x750x485

    Model No.132: Pure and elegant. The basic oval shape, the extra depth of 47 cm as well as identical backrests and centrally placed waste, it’s also the right bath for two to enjoy comfortably.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota132
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)485
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)1700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)53
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501