Publikovat produkty
PURO NEXT 1800x800x410 Mod. 1428
KALDEWEI

PURO NEXT 1800x800x410 Mod. 1428

Following its facelift, the KALDEWEI PURO NEXT series impresses with its elegant, timeless design and high level of bathing comfort. It is characterised by its flat bath rim. With its generous lying area, the PURO NEXT single-seater bath offers particularly comfortable bathing. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1428
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)410
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)56.6
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText