Publikovat produkty
VAIO DUO OVAL 1800x800x430 Mod. 951
KALDEWEI

VAIO DUO OVAL 1800x800x430 Mod. 951

Different characters – the same principle. This is the idea behind the VAIO family of baths. For everyone who appreciates a beautiful oval-shaped bath and comfortable armrests, the VAIO family offers eight models to suit a wide variety of needs and installation options. The one-person VAIO, the VAIO SET and the VAIO 6 can be equipped with handles for additional safety.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota951
  • Skupina výrobkůBathtubs
  • Skupina produktůBathtubs
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)430
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálEnamel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)50.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501