Publikovat produkty
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4081
MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4081
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CONODUO 1700x750x1700 Mod. 1732-4081

    Free-standing design with perfect aesthetics: architectural, geometric, seamless. A masterpiece of harmony in unique KALDEWEI steel enamel with a 30-year guarantee in accordance with our applicable guarantee conditions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1732-4081
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1740
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)1700
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)154
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501