Publikovat produkty
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CONODUO 1800x800x1800 Mod. 1733-4080

    Free-standing design with perfect aesthetics: architectural, geometric, seamless. A masterpiece of harmony in unique KALDEWEI steel enamel with a 30-year guarantee in accordance with our applicable guarantee conditions.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1733-4080
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-10-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1840
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálEnamel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)170
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501