Publikovat produkty
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN 750x1700 Mod. 1839-1

    Less is more. The SUPERPLAN floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota1839-1
    • Skupina výrobkůShowers
    • Skupina produktůShowers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)25
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)32.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815